Modül, döner anahtarların konumunu yalnızca açılış sırasında okur, yani çalışma sırasında anahtar konumunda yapılan değişikliklerin bir sonraki modül başlatma işlemine kadar hiçbir etkisi olmayacaktır.
CI521-MODTCP Modülünün IP adresi "ABB IP Yapılandırma Aracı" ile ayarlanabilir.
⮫ «IP yapılandırma aracıyla IP ayarlarının yapılandırılması»
IP'nin son baytı 0 olarak ayarlanırsa, bunun yerine adres anahtarı kullanılacaktır.
Adres anahtarı konumu 255, diğer kayıtlı ayarlardan bağımsız olarak sabit IP 192.168.0.254 ile eşleştirilir. Bu, modülün her zaman geçerli bir IP adresi alabilmesi için bir yedektir ve "ABB IP Yapılandırma Aracı" ile yapılandırılabilir.
Adres anahtarı konumu 0, son bayta eşit 1 ile eşleştirilir ve DHCP etkinleştirilir.
IP için fabrika ayarı 192.168.0.x'tir (son bayt adres anahtarıdır).